Góra obudowy - ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - 2706069

Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy i elementów przyłączeniowych, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: żółty (1018)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Artykuł należy do rodziny produktów ME
  • Montaż beznarzędziowy
  • Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
  • Klasa palności V0 wg UL 94,
  • Różne sposoby podłączenia
  • Możliwość montażu na szynie nośnej
  • Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie nośnej złączem magistrali
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2706069
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ACHAAD -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918604097
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 35,020 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij