Złącze magistrali - IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703981

Inline, Łącznik magistrali, Modbus/TCP(UDP), Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Łącznik magistralny ze zintegrowanymi I/O jest przeznaczony do sieci Modbus/TCP (UDP), gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Inline.
Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 61 urządzeń Inline.
Łącznik magistralny obsługuje maksymalnie 16 urządzeń PCP.

Zalety

  • 2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
  • Autonegocjacja
  • Autocrossing
  • Szybkość transmisji 10 Mb/s i 100 Mb/s
  • Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji w magistrali lokalnej (500 kb/s lub 2 Mb/s)
  • 8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe onboard
  • Możliwość wymiany danych poprzez serwer OPC
  • Interfejsy programowe do dostępu przez TCP/IP: Device Driver Interface (DDI) i High Level Language Fieldbus Interface (HFI).
  • Webbased Management
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2703981
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI11B -
GTIN 4046356041157
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 341,140 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij