Panel krosowniczy - PP-RJ-RJ-F - 2703020

Panel krosowniczy, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu.

Zalety

  • Rozszerzony zakres temperatur od - 40 °C do +75 °C
  • Zintegrowana ochrona przed przepięciami zapewniająca wysoką dyspozycyjność systemu
  • Monitorowanie prądu ekranu z sygnalizacją optyczną
  • 10/100/1000 Mb/s
  • Dopuszczenie morskie wg DNV GL
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2703020
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC334 -
GTIN 4055626463308
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 124,200 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij