Element akustyczny - PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - 2702998

Syrena, 24 V AC/DC, maks. 105 db(A), dźwięk ciągły i przerywany

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Ten akustyczny element sygnalizacyjny stanowi element modułowej kolumny sygnalizacyjnej.
Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Można zastosować maksymalnie pięć optycznych elementów sygnalizacyjnych cztery elementy optyczne i jeden element akustyczny.
Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny.
Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagnetowe.
Do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy przyłączeniowe z zaciskami sprężynowymi lub śrubowymi.
Do montażu kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy montażowe do montażu na ziemi lub rurze.

Zalety

  • Sygnalizacja zależna od sytuacji dzięki syrenie polifonicznej
  • Możliwość wyboru dwóch funkcji dźwiękowych za pomocą przełącznika DIP
  • Regulowana głośność
  • Głośność minimum 95 dB(A)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702998
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRL113 -
GTIN 4055626492070
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 87,000 GRM
Numer taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij