Konwerter światłowodowy - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

Konwerter światłowodowy, do przejścia z 100Base-T na światłowód polimerowy i PCF (660 nm), przyłącze światłowodowe SC-RJ (standard PROFINET), montaż na szynie, zasilanie 24 V DC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Transmisja optyczna z użyciem technologii światłowodowej umożliwia najwyższą bezzakłóceniowość przy maksymalnym zasięgu transmisji bez ograniczenia szerokości pasma transmisji.

Zalety

  • Funkcja Link Fault Pass Through (LFPT) zapewniająca prostą kontrolę połączenia
  • Bardzo małe czasy zwłoki
  • Montaż na szynie nośnej
  • Styk magistrali Backplane, co zapewnia alternatywne lub redundancyjne zasilanie 24 V
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702944
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC311 -
GTIN 4055626431260
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 172,700 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij