Lampa LED do maszyn - PLD M 260 W-40/80 715/D40 - 2702942

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, kąt promieniowania 40 °/80 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 715 mm, średnica 40 mm, Łącznik wtykowy M12, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Szyba: Szkło bezpieczne (ESG, termicznie wzmacniane szkło float), obracany, odporność na środki chłodzące i smary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Lampa LED jest przeznaczona do oświetlania maszyn.
Lampę można stosować w trudnych warunkach.
Jest to możliwe dzięki następującym cechom:
– wysoki stopień ochrony
– odporność na stosowane powszechnie środki chłodzące i smary
– odporność na wibracje i wstrząsy
– szkło bezpieczne o grubości 4 mm
Niewielka średnica wynosząca zaledwie 40 mm umożliwia montaż nawet w razie niewielkiej ilości miejsca.
Montaż odbywa się za pomocą uchwytów i kątowników (brak w zestawie), które umożliwiają obracanie lampy i optymalne ustawienie oświetlenia.

Zalety

  • Ergonomiczność dzięki nieznacznej średnicy
  • Wtykowy przewód doprowadzający umożliwia dowolny wybór długości przewodu oraz prostą i szybką instalację
  • Ukierunkowane oświetlenie dzięki możliwości wychylenia
  • Stopień ochrony IP67 i odporność na działanie chłodziwa i środka smarowego pozwalają na zastosowanie w maszynach narzędziowych
  • Możliwość zastosowania w wysokich temperaturach oraz przy wysokim obciążeniu drganiami i wstrząsami
  • Szkło bezpieczne umożliwia stosowanie również w miejscach, w których mogą występować obciążenia mechaniczne
  • Certyfikat ETL pozwala na zastosowanie także na rynku północnoamerykańskim
  • Szczególnie oszczędny dzięki efektywnej energetycznie technologii LED i minimum 60 000°h żywotności diod LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702942
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRL222 -
GTIN 4055626443959
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 690,000 GRM
Numer taryfy celnej 94054099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij