moduł rozszerzenia - PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702924

1- lub 2-kanałowe rozszerzenie zestyków z wejściem szerokozakresowym, 4 zestyki rzwierne, 1 zestyk rozwierny, 1 tor sygnału zwrotnego, w połączeniu z urządzeniem bazowym do kat. 4 PL e wg EN ISO 13849, wtykowy terminal śrubowy, szerokość 22,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie rozszerzenia styków umożliwia przetwarzanie sygnałów bezpieczeństwa dla zakresu napięcia wejściowego od 42 do 230 V AC/DC jako styków bezpotencjałowych. Urządzenie rozszerzenia styków pokrywa w szczególności zakres zastosowań specjalnych dla napięcia znamionowego powyżej 24 V.
Nowe urządzenie posiada dopuszczenie zgodne z normą EN 50156 i dlatego bez dodatkowych nakładów można je stosować w instalacjach paleniskowych. W szczególności w połączeniu z odpowiednim przekaźnikiem bezpieczeństwa PSR jako urządzeniem podstawowym umożliwia realizację obwodów bezpieczeństwa do PL e lub SIL 3.

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702924
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNA151 -
GTIN 4055626429106
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 199,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij