Moduł radiowy - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze Radioline 900 MHz z sześcioma zintegrowanymi kanałami I/O, obudową 4X NEMA, złączem antenowym N (gniazdo), anteną dookólną, topologią sieci punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmującą do 250 stacji, zasięgiem do 32 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku w Ameryce Północnej

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pełna kompatybilność z istniejącymi instalacjami Radioline
  • Zasilanie prądem sieciowym lub napięciami sterującymi DC
  • Zasięg wielu kilometrów dzięki nastawnym szybkościom transmisji złącza radiowego
  • Obudowa NEMA 4X skraca czas i redukuje złożoność procesów montażu

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702877
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC611 -
GTIN 4055626428888
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij