Moduł komunikacyjny - AXL F MA DALI2 1H - 2702864

Axioline F, Urządzenia nadrzędne DALI, Dwa kanały, zintegrowany zasilacz DALI, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F.
2-kanałowy moduł master DALI umożliwia komunikację z dwoma sieciami DALI oraz ich zasilanie napięciem do 230 mA.

Zalety

  • Urządzenie nadrzędne DALI ze zintegrowanym zasilaczem magistrali DALI
  • Do pracy w trybie Single-Master
  • Galwaniczna separacja magistrali DALI
  • Magistrala DALI chroniona przed omyłkowym odłączeniem napięcia sieci (do 250 V AC)
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702864
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI253 -
GTIN 4055626463360
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 190,500 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij