Moduł radiowy - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Transceiver radiowy Radioline 2,4 GHz ze złączem RS-232/485, możliwość rozbudowy o moduły I/O, przyłącze antenowe RSMA (żeńskie), sieci w topologii punkt-punkt, gwiazdy i siatki obejmujące do 250 stacji, zasięg do 5 km (przy niezakłóconej widoczności), do użytku w Japonii

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Radioline to nowy system radiowy do rozległych aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła radełkowanego - bez konieczności programowania. Radioline transmituje sygnały I/O (tryb I/O) albo dane szeregowe (tryb szeregowy), dzięki czemu ma wszechstronne zastosowanie. Alternatywnie można podłączyć do sterowników również sygnały I/O (za pośrednictwem protokołu Modbus).
Ponadto umożliwia realizację różnych struktur sieci - od prostych połączeń punkt-punkt po kompleksowe sieci kratowe. Dzięki najnowocześniejszej technologii radiowej Trusted Wireless Radioline stanowi najlepszy wybór do zastosowań przemysłowych.

Zalety

  • Pasmo częstotliwości nie wymagające licencji 2,4 GHz
  • Zasięg wielu kilometrów dzięki nastawnym szybkościom transmisji złącza radiowego (16...500 kb/s)
  • Łatwe i szybkie uruchomienie bez programowania
  • Duża niezawodność dzięki Trusted Wireless 2.0 Technologie (AES szyfrowanie, procedura skoku częstotliwości i zarządzanie współpracą)
  • Sieci kratowe do 250 uczestników
  • Zintegrowany interfejs RS-232/RS-485
  • Możliwość modułowej rozbudowy na maks. 32 moduły rozszerzeń I/O
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702863
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 457 (C-6-2017)
GTIN 4055626369853
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,198 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij