Złącze Inline - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Inline ECO, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 1-przewodowy, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.
Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.

Zalety

  • 8 wejść cyfrowych
  • Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702792
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI131 -
GTIN 4055626355221
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 83,380 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij