Przetwornik złączy - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

Bramka GW MODBUS TCP/RTU przekształca szeregowe dane Modbus RTU lub ASCII na Modbus TCP. Obsługuje szeregowe urządzenia Master lub Slave. Obejmuje jedno złącze RJ45 i dwa złącza D-SUB 9.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702765
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC323 -
GTIN 4055626339320
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 179,400 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij