Licencja - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - 2702579

Licencja na mGuard Secure VPN Client v11.x

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Klient VPN to oprogramowanie do łączenia komputerów w wirtualną prywatną sieć (VPN). Klient rozszerza prywatną sieć przez narażoną na zagrożenia sieć publiczną, np. Internet. Udostępnia zasoby oddalonych sieci w sposób bezpieczny i transparentny. Pozwala to na niezawodne przesyłanie danych między klientem a systemem mGuard.

Klienta VPN trzeba aktywować najpóźniej po upływie okresu testowego. Aktywacji online można dokonać w punkcie „Informacje o licencji i aktywacja” w menu „Pomoc“. W celu aktywacji offline należy wejść na stronę:
phoenixcontact.com/mguard-vpn-client-aktivierung

Zalety

  • Do komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów z systemem Windows 10, Windows 8.x lub Windows 7
  • Kompatybilność z całym systemem mGuard
  • Kompatybilność z routerami ADSL i sieci komórkowej firmy Phoenix Contact
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu protokołu IPsec w warstwie Layer 3
  • Obsługuje aktualne certyfikaty, takie jak x509.v3
  • Bezpieczna transmisja danych przy szyfrowaniu 128/192/256-bitowym AES
  • Rozszerzone uwierzytelnianie w stosunku do switchów i punktów dostępowych wg IEEE 802.1x
  • Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702579
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC461 -
GTIN 4055626234397
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 21,350 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij