Moduł radiowy - FL WLAN 1101 - 2702538

Rysunek przedstawia wariant produktu

Punkt dostępowy WLAN, klient do USA i Kanady, z dwoma wewnętrznymi antenami do montażu jednootworowego, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, częstotliwość: 2,4 GHz, 5 GHz, złącza: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: do LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702538
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNN2W4 -
GTIN 4055626279398
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 366,800 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij