Router - TC ROUTER 3002T-4G VZW - 2702532

Router przemysłowy LTE 4G, wersja do Verizon wireless (US), awaryjne przełączenie na 3G UMTS/HSPA i 2G GPRS/EDGE, 2 złącza sieciowe Ethernet, zapora sieciowa, NAT, obsługa IPsec i OpenVPN, 2 gniazda antenowe SMA-F, wysyłanie wiadomości SMS i e-mail, 2 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Routery TC ROUTER do sieci komórkowych umożliwiają szybkie przesyłanie danych poprzez sieci telefonii komórkowej 4G LTE z prędkością do 150 Mb/s. Pozwalają na tworzenie mobilnych łączy szerokopasmowych i sieci wszędzie tam, gdzie nie jest dostępny Internet przewodowy. Dzięki temu ważne dane można przesyłać bezpiecznie przez sieć komórkową.
Ponadto routery TC ROUTER zapewniają wysokie bezpieczeństwo dzięki obsłudze IPsec i tunelowi OpenVPN oraz zintegrowanej zaporze sieciowej Stateful Packet Inspection. Zapewnia to niezawodną ochronę systemu przed niepowołanym dostępem.

Zalety

  • Przemysłowy router sieci komórkowej 4G (LTE)
  • Mobilne łącze internetowe wysokiej prędkości do 150 Mb/s
  • Dostęp do sieci urządzeń końcowych Ethernet poprzez sieć komórkową
  • Bramka SMS Ethernet do łatwego alarmowania
  • Dwa wejścia przełączające i jedno wyjście przełączające
  • Zapora sieciowa Stateful Inspection do dynamicznej filtracji
  • Tabela NAT i przekierowanie portów do bezpośredniego zdalnego dostępu do urządzenia końcowego
  • Konfiguracja poprzez Web Based Management lub kartę microSD
  • Dwa lokalne złącza Ethernet
  • Tryb oszczędzania energii
  • Zintegrowany dziennik zdarzeń
  • Kontrola połączenia
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702532
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC422 -
GTIN 4055626212852
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 266,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij