Przekaźnik sprzęgający - PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702524

Przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 3 High i Low Demand, sprzęga cyfrowe sygnały wyjściowe z urządzeniami peryferyjnymi, 1 tor zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, do zastosowań Safe State Off, filtr impulsów testowych, stała złączka z zaciskiem śrubowym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • do SIL 3 wg IEC 61508
  • Styki z wymuszonym prowadzeniem EN 50205
  • Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
  • Łatwy test wytrzymałości wg IEC 61508
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 6,8 mm
  • Długi okres trwałości poprzez filtrowanie sterujących impulsów kontrolnych
  • 1 tor zezwolenia, 1 tor diagnostyczny
  • Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702524
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 282 (C-6-2017)
GTIN 4055626280240
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,144 KGM
Numer taryfy celnej 85364900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij