Złącze Inline - IB IL RTD 4/PT1000-ECO - 2702501

Inline ECO, Złączka pomiaru temperatury, analogowe wejścia RTD: 4 (Pt 1000), rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy do rejestracji sygnałów rezystancyjnych czujników temperatury.
Wartości pomiarowe są przedstawiane w formacie znormalizowanym.
Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.

Zalety

  • 4 wejścia analogowe
  • Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
  • Obsługiwane czujniki: Pt 1000
  • Format danych: widok znormalizowany
  • Informacja diagnostyczna w słowie danych procesowych
  • Wskaźniki diagnozowania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702501
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI143 -
GTIN 4055626206035
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 83,500 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij