Lampa LED do maszyn - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, stopień ochrony IP67, kąt promieniowania 75 °/95 °, temperatura barwowa 5000 K, długość 370 mm, średnica 70 mm, Łącznik wtykowy M12, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Szyba: Szkło bezpieczne (ESG, termicznie wzmacniane szkło float), obracany, odporność na środki chłodzące i smary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Niniejsza lampa maszynowa LED jest przewidziana do oświetlania maszyn.
Lampę można stosować w trudnych warunkach.
Jest to możliwe dzięki:
- wysokiemu stopniowi ochrony
- odporności na powszechnie stosowane środki chłodzące i smary
- odporności na wibracje i wstrząsy
- szkłu ochronnemu o grubości 4 mm
Średnica 70 mm pozwala na łatwą wymianę klasycznych świetlówek.
Montaż odbywa się za pomocą uchwytów i kątowników (niewchodzących w zakres dostawy), które umożliwiają obracanie się lampy i optymalne ustawienie oświetlenia.

Zalety

  • Prosta mechaniczna wymiana klasycznych świetlówek (przebudowa) dzięki średnicy 70 mm
  • Wtykowy przewód doprowadzający umożliwia dowolny wybór długości przewodu oraz prostą i szybką instalację
  • Ukierunkowane oświetlenie dzięki możliwości wychylenia
  • Stopień ochrony IP67 i odporność na działanie chłodziwa i środka smarowego pozwalają na zastosowanie w maszynach narzędziowych
  • Możliwość zastosowania w wysokich temperaturach oraz przy wysokim obciążeniu drganiami i wstrząsami
  • Szkło bezpieczne umożliwia stosowanie również w miejscach, w których mogą występować obciążenia mechaniczne
  • Certyfikat ETL pozwala na zastosowanie także na rynku północnoamerykańskim
  • Szczególnie oszczędny dzięki efektywnej energetycznie technologii LED i minimum 60 000°h żywotności diod LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702484
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 492 (C-6-2017)
GTIN 4055626213897
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,200 KGM
Numer taryfy celnej 94054099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij