Lampa LED do maszyn - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Lampa LED do maszyn, 24 V DC, stopień ochrony IP67, kąt promieniowania 95 °/105 °, temperatura barwowa 5800 K, długość 896 mm, Obudowa lampy: Aluminium anodyzowane, Osłona lampy: Gładzone akrylowo, obracany, wraz z akcesoriami do montażu

Cena:

335.00 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Niniejsza lampa maszynowa LED jest przewidziana do oświetlania maszyn.
Ze względu na wąską formę konstrukcji można ją montować nawet w ograniczonych warunkach przestrzennych.
Dostarczony uchwyt lampy umożliwia jej obracanie i optymalne ustawienie oświetlenia.
Gładzona osłona z tworzywa sztucznego zapobiega oślepieniu operatora maszyny

Zalety

  • Wąska forma konstrukcyjna umożliwia montaż nawet w ograniczonych warunkach przestrzennych
  • Gotowość do podłączenia za pomocą osadzonego przewodu doprowadzającego 3 m
  • Ukierunkowane oświetlenie dzięki możliwości wychylenia
  • Stopień ochrony IP67 umożliwia zastosowanie także w mokrym otoczeniu
  • Certyfikat ETL pozwala na zastosowanie także na rynku północnoamerykańskim
  • Szczególnie oszczędny dzięki efektywnej energetycznie technologii LED i minimum 50 000°h żywotności diod LED

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702478
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 489 (C-6-2017)
GTIN 4055626213842
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,800 KGM
Numer taryfy celnej 94054099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij