Przekaźniki bezpieczeństwa - PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP - 2702412

Rysunek przedstawia wersję ze złączami śrubowymi

Przekaźnik bezpieczeństwa do wyłączenia awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa oraz dźwigów do SILCL 3, kat. 4, PL e, wysterowanie 1- lub 2-kanałowe, aktywacja ręczna lub automatyczna, wykrywanie defektów międzyobwodowych, 3 tory prądowe zezwolenia, US = 24 V DC, wtykana złączka sprężynowa

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do kat.4/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061
  • Nadaje się do zastosowania w dźwigach zgodnie z EN 81-20
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 22,5 mm
  • 3 tory zezwolenia, 1 tor sygnalizacyjny, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
  • Aktywacja automatyczna oraz ręczna
  • Wykrywanie zwarcia skrośnego
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702412
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 254 (C-6-2017)
GTIN 4055626276953
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,202 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij