nowość

moduł rozszerzenia - PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC - 2702382

Rozszerzenie stykowe do SILCL 3, kat. 4, PL e w połączeniu z odpowiednim przyrządem pomiarowym, 5 prądowych torów zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowy zacisk śrubowy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do kat. 4/PL e zgodnie z ISO 13849-1, SILCL 3 zgodnie z IEC 62061 w połączeniu z odpowiednim przyrządem pomiarowym
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 17,5 mm
  • Wysterowanie jedno- lub dwukanałowe
  • 5 prądowych torów zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, 1 cyfrowe wyjście sygnału
  • Aktywacja automatyczna
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702382
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 259 (C-6-2017)
GTIN 4055626145471
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,215 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij