Urządzenie zabezpieczające - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC - 2702357

Dwukanałowy monitor prędkości obrotowej i zerowej do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe, nadaje się do podłączenia enkoderów HTL, TTL lub Sin/Cos oraz łączników zbliżeniowych, wtykana złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 22,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Monitorowanie do trzech różnych prędkości i prędkości zerowych
  • Kompatybilność z różnymi czujnikami ruchu
  • Łatwa parametryzacja i monitorowanie online za pomocą bezpłatnego oprogramowania PSRmotion
  • Zestyki przekaźnikowe o wymuszonym przełączaniu, konfigurowane wyjścia sygnałowe
  • Do kat.4/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702357
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNA242 -
GTIN 4055626133225
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 196,300 GRM
Numer taryfy celnej 90328900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij