Urządzenie zabezpieczające - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - 2702356

Rysunek przedstawia wersję ze złączami śrubowymi

Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości zerowej bez użycia czujnika, do silników 3- i 1- fazowych do SILCL 3, kat. 3, PL e, dwukanałowe przetwarzanie napięcia remanencyjnego silników prądu przemiennego, trójfazowych i prądu stałego, wtykowa złączka szynowa Push-in, szerokość: 12,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Nadzorowanie 1- i 3-fazowych silników prądu przemiennego lub stałego
  • Brak konieczności stosowania dodatkowych czujników
  • Ustawiane opóźnienie 0,5 s ... 20 s
  • Ustawiany próg przełączania 50 mV... 500 mV
  • 1 tor prądowy zezwolenia, 2 cyfrowe wyjścia sygnalizacyjne
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 12,5 mm
  • Do kat. 3/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061
  • Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
  • Łatwe wykonanie pętli potencjałów — optymalne rozwiązanie w przypadku magistrali
  • Intuicyjna obsługa dzięki oznaczonym różnymi kolorami przyciskom
  • Można zestawiać z rodziną MSTB 2,5
  • Szybkie i wygodne testowanie dzięki zintegrowanej możliwości kontrolowania
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702356
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNA241 -
GTIN 4055626133218
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 146,700 GRM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij