Czujnik pozycji drzwi - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Przełącznik pozycji drzwi z 1 m przewodem z wtyczką M8 i 0,6 m przewodem z gniazdem M8 (Snap-In) wraz z akcesoriami montażowymi

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Niniejszy przełącznik pozycji drzwi jest stosowany do automatycznego włączania lub wyłączania lamp PLD do szafy sterowniczej, klasy 400, podczas otwierania lub zamykania drzwi szafy sterowniczej. Przy połączeniu szeregowym lamp do szafy sterowniczej niniejszy przełącznik pozycji drzwi należy stosować od drugiej lampy włącznie.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702337
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRL23Z -
GTIN 4055626127460
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 145,100 GRM
Numer taryfy celnej 85365080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij