Moduł rozszerzeń I/O - RAD-AI4-U-IFS - 2702290

Moduł rozszerzeń I/O Radioline, 4 analogowe wejścia napięciowe (0 ... 5 V, 0 ... 10 V)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Separacja galwaniczna kanał/kanał
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C...+70°C
  • Łatwa wymiana modułu w trakcie pracy (Hot Swap)
  • Łatwe uruchamianie za pomocą pokrętła radełkowanego

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702290
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC61D -
GTIN 4055626076218
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 200,000 GRM
Numer taryfy celnej 85177000

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij