nowość

moduł I/O - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

Rysunek przedstawia standardowy

Inline, Block IO, PROFINET, Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 32, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem

Cena:

372.81 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w sieci PROFINET.
Służy do rejestracji i wyprowadzania sygnałów cyfrowych.

Zalety

  • 16 / 32 wejścia 24 V DC
  • 16 wyjść 24 V DC, 500 mA
  • 2 gniazda RJ45 w kątowniku 45°
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702289
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 188 (C-6-2017)
GTIN 4055626073323
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,564 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij