Antena - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Wielopasmowa antena sieci komórkowej, z kątownikiem montażowym do montażu na zewnątrz, kabel antenowy o długości 5 m z wtykiem okrągłym SMA, odpowiednia do LTE/4G

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Opcjonalny montaż na ścianie lub maszcie
  • Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702273
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC4Z1 -
GTIN 4055626070186
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 372,000 GRM
Numer taryfy celnej 85177000
Kraj pochodzenia GB (Wielka Brytania)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij