Przekaźnik bezpieczeństwa - AXL F SSDI8/4 1F - 2702263

Bezpieczny cyfrowy moduł wejściowy, stopień ochrony IP20, dla systemu SafetyBridge. Moduł dysponuje 4 bezpiecznymi cyfrowymi wejściami przy obłożeniu dwukanałowym lub 8 bezpiecznymi wejściami cyfrowymi przy obłożeniu jednokanałowym.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa jest modułem wejściowym z rodziny produktów Axioline F, do zastosowania w systemie SafetyBridge Technology V3. Moduł bezpieczeństwa może być stosowany jako część stacji Axioline F, w dowolnym miejscu w ramach systemu EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET lub PROFIBUS. Moduł dysponuje czterema bezpiecznymi wejściami cyfrowymi przy obłożeniu dwukanałowym lub ośmioma bezpiecznymi wejściami cyfrowymi przy obłożeniu jednokanałowym. W systemie SafetyBridge Technology V3 można przy pomocy modułu bezpieczeństwa, w zależności od instalacji i dobranych parametrów, osiągnąć następującą integralność:
– do SIL 3 zgodnie z normą EN 61508
- do SILCL 3 zgodnie z normą EN 62061
- do kategorii 4/PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1

Zalety

  • Ekonomiczna budowa systemu ze względu na brak konieczności stosowania sterownika PLC bezpieczeństwa i bezpiecznego systemu magistrali obiektowej
  • Elastyczne zastosowanie dzięki kompatybilności ze wszystkimi złączami magistrali z programu Axioline F
  • Skrócone czasy instalacji dzięki szybkiemu oprzewodowaniu i prostej obsłudze
  • Prosta konfiguracja za pomocą bezpłatnego oprogramowania SAFECONF
  • Do SIL 3 wg EN 61508
  • Do SILCL 3 według EN 62061
  • Do Kat.4/PL e według EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702263
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 301 (C-6-2017)
GTIN 4055626066813
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,348 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij