Lampa LED do szafy sterowniczej - PLD E 608 W 265 - 2702224

Lampa LED do szafy sterowniczej, wejście szerokozakresowe AC, temperatura barwowa 4000 K, z czujnikiem ruchu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Lampa LED jest przeznaczona do oświetlenia szaf sterowniczych. Wbudowany układ optyczny zapewnia optymalne oświetlenie szafy sterowniczej. Można go zamontować za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków bez użycia narzędzi. Możliwe jest również połączenie kilku lamp jedna za drugą. Włączanie i wyłączanie lampy odbywa się za pomocą wbudowanego czujnika ruchu.

Zalety

  • Montaż bez użycia narzędzi dzięki opatentowanemu systemowi zatrzasków
  • Stosowane na całym świecie dzięki szerokozakresowemu wejściu AC
  • Wbudowany czujnik ruchu pozwala zaoszczędzić koszty związane instalacją czujnika pozycji drzwi
  • Mniejsze koszty oprzewodowania przy połączonych szeregowo szafach sterowniczych
  • Optymalne oświetlenie szafy sterowniczej dzięki wbudowanemu układowi optycznemu
  • Żywotność diod LED 50 000 godz. (wartość L70) pozwala uniknąć wymiany żarówek

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702224
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRL235 -
GTIN 4055626057095
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 760,800 GRM
Numer taryfy celnej 94054039
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij