Przekaźniki bezpieczeństwa - PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC - 2702192

Przekaźnik bezpieczeństwa do sterowników bezpieczeństwa do SILCL 3, kat. 4, PL e, praca 1-kanałowa, automatyczne uruchomienie, 1 tor prądowy zezwolenia, US = 24 V DC wg IEC 61131-6, stała złączka z zaciskiem śrubowym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do kat.4/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 6,8 mm
  • Wysterowanie jednokanałowe
  • 1 tor zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
  • Sprzęga cyfrowe sygnały wyjścia bezawaryjnie pracujących sterowników w urządzeniu peryferyjnym (zawory, etc.) do galwanicznej separacji i dopasowania mocy
  • Aktywacja automatyczna
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702192
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNA171 -
GTIN 4055626010199
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 69,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij