moduł I/O - AXL F AO4 XC 1H - 2702153

Rysunek przedstawia standardowy

Axioline F XC, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F.
Służy do wyprowadzania analogowych sygnałów napięcia i prądu.

Zalety

  • 4 analogowe, kanały wyjścia do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
  • Dwubiegunowe wyjścia napięciowe, jednobiegunowe wyjścia prądowe
  • Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
  • Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Wyjścia odporne na zwarcia
  • Brak redukcji wartości znamionowych we wszystkich obszarach
  • Krótkie czasy narastania sygnału
  • Sterowniki dużych obciążeń
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
  • Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
  • Częściowo lakierowane płytki drukowane
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702153
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI242 -
GTIN 4046356991315
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 199,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij