Kabel antenowy - RAD-PIG-RSMA/N-5 - 2702140

Rysunek przedstawia wariant produktu

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 2,0 / 3,3 / 4,8 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 5 m

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Niska tłumienność
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702140
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC6A3 -
Strona katalogu Strona 391 (C_6_2019)
GTIN 4046356988407
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 214,000 GRM
Numer taryfy celnej 85442000
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij