Złącze magistrali - IL EIP BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC - 2702131

Inline XC, Łącznik magistrali, EtherNet/IP, Gniazdo RJ45, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Cena:

398.18 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Łącznik magistralny ze zintegrowanymi I/O jest przeznaczony do sieci EtherNet/IP™, gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Inline.
Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 61 urządzeń Inline.
Do zintegrowania stacji Inline w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik EDS.
Plik można również pobrać ze strony phoenixcontact.net/products z danym produktem.

Zalety

  • 8 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe onboard
  • EtherNet/IP™, wersja 1.2
  • Webbased Management
  • 2 przyłącza RJ45
  • Automatyczne rozpoznawanie magistrali systemowej
  • Wskaźniki stanu i diagnozy
  • Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Rozszerzony zakres temperatur -40°C do +70°C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
  • Lakierowane płytki drukowane
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702131
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 168 (C-8-2015)
GTIN 4046356981071
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,329 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij