Przekaźniki bezpieczeństwa - PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP - 2702095

Rysunek przedstawia wersję ze złączami śrubowymi

Przekaźnik bezpieczeństwa do funkcji zatrzymania awaryjnego, drzwi bezpieczeństwa, krat świetlnych do SILCL 1, kat. 1, PL e, tryb 1- lub 2-kanałowy, wykrywanie defektów międzyobwodowych, możliwość ponownego załączenia, opóźnienie opadania/przyciągania od 0,2 s do 60 s, 2 prądowe tory zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowe przyłącze sprężynowe

Cena:

209.84 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do kat. 1/PL c wg ISO 13849-1, SILCL 1 wg IEC 62061
  • Zależnie od aplikacji do Kat.3/PL e wg ISO 13849-1, SILCL 3 wg IEC 62061
  • Niewielka szerokość obudowy – tylko 12,5 mm
  • Wysterowanie jedno- i dwukanałowe
  • 2 tory zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnalizacyjne
  • Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702095
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 258 (C-6-2017)
GTIN 4046356952477
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,127 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij