moduł I/O - AXL F DO64/1 2F - 2702053

Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 64, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 1-przewodowy, prędkość transmisji w magistrali lokalnej 100 Mb/s, stopień ochrony IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Cena:

276.32 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F.
Służy do wyprowadzania sygnałów cyfrowych.
Wyjścia posiadają zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.

Zalety

  • 64 wyjścia cyfrowe
  • 24 V DC, 500 mA
  • Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702053
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 109 (C-6-2017)
GTIN 4046356932486
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,260 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij