moduł I/O - AXL F DI32/1 2H - 2702052

Axioline F, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 32, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 1-przewodowy, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i wtykami Axioline F

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Moduł jest przeznaczony do użytku w stacji Axioline F.
Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.
Aby zwiększyć odporność na zakłócenia, można ustawić czasy filtrowania wejść.
Czasy filtrowania wynoszące 100 μs umożliwiają realizację funkcji zliczania o częstotliwości wejściowej na poziomie maksymalnie 5 kHz.

Zalety

  • 32 wejścia cyfrowe wg EN 61131-2 typ 1 i typ 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Przyłączenie czujników w technice 1-przewodowej
  • Minimalny czas aktualizacji < 100 µs
  • Możliwość trójstopniowego ustawienia czasu filtrowania: < 100 µs, 1000 µs lub 3000 µs
  • Maksymalna częstotliwość wejściowa: 5 kHz
  • Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702052
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI231 -
GTIN 4046356932479
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 159,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij