Jednostka podstawowa - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Jednostka podstawowa 24 V DC Nanoline. Wyposażona w 4 cyfrowe kanały wejściowe i 2 cyfrowe przekaźnikowe kanały wyjściowe. 2 wejścia można skonfigurować jako wejścia analogowe i 2 jako liczniki wysokiej częstotliwości. Możliwość przyłączenia dodatkowej jednostki rozszerzającej. Wbudowane złącze wtykowe RJ11 umożliwia programowanie, transmisję szeregową i komunikację ze sterowanym zdalnie panelem operatorskim. Programowanie odbywa się przy pomocy nanoNavigator.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2702031
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 464 (C-8-2015)
GTIN 4046356949521
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,173 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia IN (Indie)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij