Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB SOL-PV-MON - 2701975

ilustracja podobna

Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do PV Monitor+, oprogramowania monitorującego instalacje fotowoltaiczne (Solarworx).

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

PV Monitor+
Łatwe i skuteczne monitorowanie instalacji fotowoltaicznych

Zapewnij długotrwałe dochody z instalacji fotowoltaicznych o mocy znamionowej do 500 kW. Skutecznym rozwiązaniem będzie oprogramowanie monitorujące PV Monitor+. Napięcia i prądy są rejestrowane i przenoszone poprzez moduł komunikacyjny do modułowego ministerownika. Jeżeli wartości te przekroczą górną lub dolną granicę ustawionych parametrów, wysyłany jest komunikat alarmowy w formie wiadomości SMS. W ten sposób wydajność instalacji jest stale pod kontrolą i w razie potrzeby można od razu zareagować.

Zalety

  • Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do oprogramowania monitorującego instalacje fotowoltaiczne
  • Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
  • Klucz licencyjny i program użytkowy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701975
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356901338
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
Numer taryfy celnej 85235190
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij