Zapasowa elektronika modułu - IB STME 24 BAI 8/EF - 2701956

Moduł analogowych wejść INTERBUS ST, 8 wejść, 0–5 V, 0–10 V, 0–25 V, 0–50 V, 0–20 mA, 4–20 mA, 0–40 mA, 0–60 mA, stopień ochrony IP20, składający się z: tylko elektronika modułowa

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • 8 wejść analogowych do podłączania sygnałów napięcia lub prądu
  • Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701956
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356895750
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,250 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij