Zapasowa elektronika modułu - IB STME 24 AO 4/EF - 2701954

Moduł analogowych wyjść INTERBUS ST, 4 wyjścia, 0–10 V, ±10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, składający się z: tylko elektronika modułowa

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701954
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4046356895736
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,241 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij