Terminal operatora - NLC-OP2-LCD-076-4X20 - 2701945

Interfejs do zdalnej obsługi sterowników Nanoline i ILC 1.... Złącze RS-232 umożliwia montaż w odległości do 15 m.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Interfejs użytkownika dla sterownika Nanoline. 8-wersowy, podświetlany 20-pozycyjny wyświetlacz z informacjami operacyjnymi i konfiguracyjnymi dla użytkownika. Wprowadzanie i wybór danych w układzie sterowania za pomocą przycisków numerycznych i kierunkowych. Usunięty montaż.

Zalety

  • Przyciski numeryczne (0 - 9), strzałki (góra, dół, lewo, prawo) i klawisz Enter umożliwiają użytkownikowi wprowadzenie własnych komunikatów
  • Wyświetla komunikaty z poleceniami wprowadzenia danych
  • Opcja Hot-Swap umożliwia zastosowanie jako narzędzie serwisowe i bezpieczeństwa
  • Umożliwia dostęp podglądu wszystkich punktów I/O, rejestrów, znaczników, nadajników czasu i znaczników programowych i systemowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701945
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRACAF -
GTIN 4046356949507
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 461,000 GRM
Numer taryfy celnej 85371098
Kraj pochodzenia IN (Indie)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij