Moduł redundantny - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Ethernetowy moduł redundancyjny dla sieci redundantnych z protokołem redundancji PRP.

Cena:

956.77 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Kompaktowe moduły redundancyjne (RED) umożliwiają elastyczną i ekonomiczną budowę sieci ethernetowych o wysokiej dyspozycyjności w środowisku energetycznym i automatyzacyjnym. Mając wytrzymałość zgodną z IEC 61850-3 i IEEE 1613, szeroki zakres temperatur od -40 °C do +70 °C, zakres napięć zasilania od 18 do 58 V DC, moduł ten doskonale spełnia wymagania aplikacji przemysłowych i energetycznych. Redundancja równoległa zgodnie z IEC 62439 umożliwia budowę sieci o wysokiej dyspozycyjności bez czasu przełączania.

Zalety

  • Spełnia wymagania norm IEC 61850-3 i IEEE 1613
  • Standaryzowana funkcja redundancji PRP zgodnie z IEC 62439-3
  • Łatwe uruchamianie bez konfiguracji
  • Redundancja równoległa bez czasów przełączania dla uzyskania maksymalnej dyspozycyjności
  • brak utraty pakietów przy awarii sieci
  • Niski pobór mocy podczas pracy
  • temperatur otoczenia -40 °C ... 70 °C
  • Styk alarmu
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701864
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 430 (C-6-2017)
GTIN 4046356867450
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,444 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij