Panele PC - DL PPC15 1000 MB 01 - 2701836

Montowany na uchwycie VESA przemysłowy komputer PC bez wentylatora ze stopniem ochrony IP65 i 15-calowym wyświetlaczem LCD z podświetleniem LED i rezystancyjnym ekranem jednodotykowym. Wydajny energetycznie procesor Intel® Atom™. 2 GB RAM. Opcje pamięci danych HDD/SSD z możliwością wyboru systemu operacyjnego.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Designline PPC15 1000 jest montowanym na uchwycie VESA przemysłowym komputerem PC ze stopniem ochrony IP65 i 15-calowym wyświetlaczem LCD z podświetlaniem LED. Procesor Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz oferuje wyważony stosunek pomiędzy wydajnością procesora a energetyczną efektywnością. Wykonanie bez wentylatora i łatwy montaż na uchwycie VESA sprawiają, że DL PPC15 1000 nadaje się do różnorodnych zastosowań. Port COM z możliwością konfiguracji pozwala na podłączenie starszych urządzeń z szeregowym interfejsem. DL PPC15 1000 zbudowany jest w nowoczesnej, ergonomicznej formie i jest produktem wytrzymałym, czego oczekuje się od komputera przemysłowego.

Zalety

  • Całkowita ochrona IP65
  • Nowoczesna, ergonomiczna forma budowy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701836
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRBADC -
GTIN 4046356861649
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,318 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij