Złącze magistrali - AXL F BK PN - 2701815

Złącze magistrali Axioline F dla PROFINET (wraz z modułem gniazda magistrali i wtykiem)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złącze magistrali stanowi ogniwo łączące pomiędzy siecią PROFINET a systemem Axioline F.
Do istniejącego systemu Ethernet za pomocą złącza magistrali można w dowolnym miejscu podłączyć maks. 63 uczestników Axioline F.

Zalety

  • Możliwość podłączenia do 63 kolejnych uczestników Axioline
  • Wsparcie PROFIsafe
  • 2 przyłącza RJ45
  • BootP i DCP
  • Wskaźniki stanu i diagnozy
  • Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
  • Typowy czas cyklu magistrali lokalnej Axioline F ok. 10 µs
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701815
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 101 (C-6-2017)
GTIN 4046356845601
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,222 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij