Pamięć - SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 2701800

ilustracja podobna

Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 512 MB z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych PDPI - BASIC do precyzyjnych regulatorów wielokanałowych z optymalizacją samoczynną, np. do funkcji ogrzewania i chłodzenia lub ruchów hydraulicznych.

Cena:

187.84 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC, z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych.

Taką procedurą licencyjną są objęte moduły funkcyjne do regulatorów PDPI Phoenix Contact, tzn. za każdy sterownik, na którym planuje się zamontowanie modułów objętych licencją, trzeba uiścić opłatę. Moduły, w trakcie pracy sprawdzają licencję umieszczoną w module, a następnie odłączają się lub przez jakiś czas pracują w trybie demonstracyjnym.

Proszę zwrócić uwagę na parametry mocy Państwa sterownika (sterowników) i sprawdzić przydatność dla Państwa aplikacji.

Dla użytkowników nie korzystających z biblioteki modułów funkcyjnych pamięć programu i konfiguracji jest dostępna alternatywnie również bez licencji.

Zalety

  • Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych
  • Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701800
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 91 (C-6-2017)
GTIN 4046356833332
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,009 KGM
Numer taryfy celnej 85235190
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij