Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

ilustracja podobna

Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykana, 512 MB, z kluczem licencyjnym do bibliotek bloków funkcyjnych, np. do funkcji SNMP, SQL, Wireless, Motion itp.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Pamięć programów i konfiguracji do zapisywania programów aplikacyjnych i innych plików w systemie plików PLC. Zawiera również klucz licencyjny do aktywacji dalszych bibliotek bloków funkcyjnych. Pojedyncze bloki funkcyjne firmy Phoenix Contact, np. elementy bibliotek SQL, SNMP lub Resy+, są wyposażone w procedurę licencyjną. Oznacza to, że opłatę należy uiścić za każdy sterownik, w którym zastosowano bloki funkcyjne objęte licencją. Bloki sprawdzają w czasie pracy systemu licencję przechowywaną w sterowniku i na tej podstawie aktywują się lub przez ograniczony czas są dostępne w trybie demo.

Przykłady bloków funkcyjnych objętych licencją:
• podstawowe funkcje regulacyjne do regulatorów PID ze stałą czasu opóźnienia w członie różniczkującym
• transmisja danych pomiędzy sterownikiem a bazą danych SQL w przypadku sterowanego zdarzeniami dostępu do tabel poprzez komunikację SQL i Data Manipulation Language (DML)
• biblioteka IT do wysyłania e-maili z funkcją SMTP, klientem DHCP, DNS i funkcją klienta FTP
• bezpieczne, ukierunkowane na zdarzenia i niedrogie monitorowanie wszystkich rozproszonych modułów przez Ethernet oraz porty szeregowe

Należy sprawdzić podane parametry sterownika(-ów) i przydatność do danej aplikacji. Dla użytkowników niekorzystających z bibliotek bloków funkcyjnych pamięć programów i konfiguracji jest dostępna alternatywnie również bez licencji.

Zalety

  • Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych
  • Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701799
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRAAZA -
GTIN 4046356833325
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 8,500 GRM
Numer taryfy celnej 85235190
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij