Lampy sygnalizacyjne - CSD-SL 300 RD - 2701788

Lampa sygnalizacyjna LED, 24 V DC, czerwona, komunikacja

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Przy użyciu lamp sygnalizacyjnych do zastosowań morskich można stworzyć niezawodne i energooszczędne systemy sygnalizacyjne, np. do śluz.
Do funkcji monitorowania są używane wyłącznie komponenty spełniające standardy przemysłowe.
Lampy sygnalizacyjne 300 są dostępne w różnych kolorach światła zgodnych z obowiązującymi normami (na przykład zaleceniami IALA E200-1 i CIE 1931).
Komunikacja za pośrednictwem magistrali obiektowej umożliwia dostęp do licznych informacji diagnostycznych i informacji o stanie.

Zalety

  • Zaprojektowany zgodnie z normą EN 12966-1, zaleceniami IALA E200-1 i CIE 1931
  • Funkcja Fail-Safe
  • Połączenie 400 m z jednostką sterującą poprzez magistralę obiektową
  • Możliwość diagnostyki
  • Duża intensywność światła i koloru
  • Programowalna zależnie od aplikacji
  • Szczególnie oszczędny dzięki efektywnej energetycznie technologii LED i minimum 50 000°h żywotności diod LED
  • Kąt promieniowania: 8° x 30°
  • Trwała i oszczędna technologia LED
  • Komunikacja z wykorzystaniem magistrali obiektowej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701788
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRL122 -
GTIN 4046356863438
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3 860,000 GRM
Numer taryfy celnej 85308000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij