Pamięć - SD FLASH 2GB EMWISE EMPRO - 2701738

ilustracja podobna

Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, 2 Gb z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do odczytywania urządzeń pomiarowych typu Typ EEM-MA 250, EEM-MA 400 i EEM-MA 600

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Pamięć programu i konfiguracji z programem użytkowym EMWISE EMPRO

• kompletna konfiguracja i uruchomienie przez zintegrowany interfejs webowy
• podłączenie maks. 60 urządzeń typu EMpro przez Modbus RTU
• przekazywanie danych do systemu zarządzania przez OPC lub zintegrowany interfejs MySQL

Zalety

  • Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do odczytywania urządzeń pomiarowych
  • Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
  • Klucz licencyjny i program użytkowy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701738
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356812047
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 85235190
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij