Panel dotykowy - TP 5120C - 2701719

Panel dotykowy z 30,7 cm / 12,1"-TFT-wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 800 x 600 pikseli (SVGA), 65536 kolorów, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 i aplikacja: Visu+ / AX OPC Server. (system magistrali: bez)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701719
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 124 (C-8-2013)
GTIN 4046356803779
Numer taryfy celnej 84714100
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij