Panele PC - DL PPC15M 1000 - 2701666

Montowany na uchwycie VESA przemysłowy komputer PC bez wentylatora ze stopniem ochrony IP65 i 15-calowym wyświetlaczem LCD z podświetleniem LED i pojemnościowym ekranem wielodotykowym. Wydajny energetycznie procesor Intel® Atom™. 2 GB RAM. Opcje pamięci danych HDD/SSD z możliwością wyboru systemu operacyjnego.

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Designline PPC15 1000 jest montowanym na uchwycie VESA przemysłowym komputerem PC ze stopniem ochrony IP65 i 15-calowym wyświetlaczem LCD z podświetlaniem LED. Procesor Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz oferuje wyważony stosunek pomiędzy wydajnością procesora a energetyczną efektywnością. Wykonanie bez wentylatora i łatwy montaż na uchwycie VESA sprawiają, że DL PPC15 1000 nadaje się do różnorodnych zastosowań. Port COM z możliwością konfiguracji pozwala na podłączenie starszych urządzeń z szeregowym interfejsem. DL PPC15 1000 zbudowany jest w nowoczesnej, ergonomicznej formie i jest produktem wytrzymałym, czego oczekuje się od komputera przemysłowego.

Zalety

  • Całkowita ochrona IP65
  • Nowoczesna, ergonomiczna forma budowy
  • Ekran wielodotykowy
  • Montaż VESA
  • Intel® HD Graphics 5000
  • Procesor Intel® Atom™ o dużej wydajności energetycznej
  • Całkowita ochrona IP65
  • Konfigurowalny
  • Podświetlenie LED
  • Łatwy do konserwacji
  • Rozszerzony zakres temperatury
  • Konfigurowalny
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2701666
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 38 (C-6-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 4,318 KGM
Numer taryfy celnej 84715000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij